Plaque murale QUICKPORT™ en acier inoxydable, dispositif unique, 3 ports avec fenêtres d’identification
43080-1L3
Les plaques murales en acier inoxydable à dispositif unique et double avec fenêtres d’identification de Leviton offrent de la flexibilité et acceptent les connecteurs et adaptateurs enclenchables QUICKPORT pour prendre en charge une variété d’applications commerciales et résidentielles. Offerte en plusieurs configurations de ports; la plaque murale simple est offerte en 1, 2, 3, 4 ou 6 ports, et la version double est offerte en 2, 4, 6, 8 ou 12 ports.
Couleur : acier inoxydable