Plaque murale QUICKPORT™ en acier inoxydable, double, 2-Port
43080-2S2
Les plaques murales en acier inoxydable pour un ou deux dispositifs de Leviton offrent une flexibilité configurable sur le terrain et acceptent les connecteurs et adaptateurs enclenchables QUICKPORT pour prendre en charge une variété d’applications commerciales et résidentielles. Offerte en plusieurs configurations de ports; la plaque murale simple est livrée avec 1, 2, 3, 4 ou 6 ports, et la version double est livrée avec 2, 4, 6, 8 ou 12 ports. Utilisez des connecteurs et adaptateurs QUICKPORT de couleurs différentes pour faciliter l’identification des ports.