Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche à broche et à manchon de la série LEV homologuée aux normes IEC

430P9WLEV
30 A, 250 V, 3-Phase, 3P, 4W, Fiche à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Bleu

Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :

  • La conception du boîtier fileté élimine plusieurs vis rendant ainsi l'installation plus rapide et plus facile
  • Résistance supérieure à l'eau...
Code UPC : 078477921494
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes