Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à broche et à manchon avec ensemble pince sans vis de la série LEV, homologué aux normes IEC

430C9WLEVA
30 A, 250 V, 3-Phase, 3P, 4W, Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 série LEV avec collier de serrage sans vis, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Bleu

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :

  • La pince arrière entièrement sans vis réduit le temps d’installation et ajoute une protection contre la poussière supplémentaire ...
Code UPC : 078477843390
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes