Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à broche et à manchon avec ensemble pince sans vis de la série LEV, homologué aux normes IEC et doté de la technologie Informᴹᶜ

430C9WLEVPIA
30 A, 250 V, 3-Phase, 3P, 4W, Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 série LEV avec témoin d’alimentation et ensemble pince sans vis, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Bleu

Informᴹᶜ est la plateforme technologique de Leviton qui permet aux produits Leviton conventionnels de fournir des renseignements en temps réel, visant à améliorer la sécurité opérationnelle, l’efficacité et la productivité.

  • ...
Code UPC : 078477286944
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes