Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique30 A avec technologie Inform™ de surveillance locale et à distance – Série LEV

430MI7WLEVC

30 A, 480 V, 3-Phase, 3P, 4W, Interverrouillage mécanique à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 avec technologie Inform de surveillance locale et à distance, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, étanche, sans fusibles, Wi-Fi (aucun concentrateur requis). Requiert une connexion Internet pour le contrôle à distance. – Rouge (480 V c.a.)

  • La technologie Inform identifie les perturbations qui peuvent avoir un impact sur le rendement de la machine et minimiser...
Code UPC : 078477380772
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes