Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique30 A avec technologie Inform™ de surveillance locale – Série LEV

430MI7WLEVS

30 A, 480 V, 3-Phase, 3P, 4W, Interverrouillage mécanique à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 série LEV avec technologie Local Monitoring Inform, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, étanche, sans fusibles – Rouge (480 V c.a.)

  • La technologie Inform identifie les perturbations qui peuvent avoir un impact sur le rendement de la machine et minimiser les temps d’arrêt imprévus en contrôlant la tension côté ligne et côté charge...
Code UPC : 078477380840
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes