Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche à broche et à manchon avec ensemble pince sans vis de la série LEV, homologuée aux normes IEC et dotée de la technologie Informᴹᶜ

430P7WLEVPIA

30 A, 480 V 3-Phase, 3 P, 4 W, Série LEV homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et IEC 60309-2 fiche à broche et à manchon avec témoin d’alimentation et assemblage de pince sans vis, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Rouge

Informᴹᶜ est la plateforme technologique de Leviton qui permet aux produits Leviton conventionnels de fournir des renseignements en temps réel, visant à améliorer la sécurité opérationnelle, l’efficacité et la productivité.

Code UPC : 078477286951
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Installation de la série LEV