Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à broche et à manchon de la série LEV, homologuée aux normes IEC

430R6WLEV

30/32 A, 380-415 V, triphasé, 3P, 4W, Prise à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord CEI 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Rouge

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :

  • Les broches et les manchons nickelés sont autonettoyants et résistants à la corrosion
  • Valeurs nominales supérieures d’étanchéité, y compris IP69K pour le lavage...

Couleur : rouge

Code UPC : 078477025000
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit