Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 250 V, prise verrouillable double, qualité industrielle

4550-IG

15 Amp, 250 Volt, NEMA L6-15R, 2P, 3W, Duplex Locking Receptacle, Industrial Grade, Isolated Ground, Integral 6" Ground Lead (no ground screw) - ORANGE

La gamme de prises de verrouillage de qualité industrielle usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponible dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, de qualité hospitalière, etc.,...

Code UPC : 078477777985
Pays d’origine : Mexique
NEMA L6-15R

Renseignements sur les produits