Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 250 V, prise verrouillable unique, Qualité industrielle

4560

15 A, 250 V, NEMA L6-15R, 2P, 3W, prise verrouillable unique, Qualité industrielle, MALT - NOIR

Les dispositifs de câblage de verrouillage de qualité industrielle Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton associe les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour créer une grande sélection de dispositifs de verrouillage d’une flexibilité et d’une fiabilité inégalées.

Code UPC : 078477797020
Pays d’origine : Mexique
NEMA L6-15R

Renseignements sur les produits