Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 250 V, prise verrouillable unique, Qualité industrielle

4560-IG

15 A, 250 V, NEMA L6-15R, 2P, 3W, prise verrouillable unique, Qualité industrielle, masse isolée - ORANGE

La gamme de prises de verrouillage de qualité industrielle usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, la qualité hospitalière, etc., ces dispositifs de qualité industrielle sont...

Code UPC : 078477797037
Pays d’origine : Mexique
NEMA L6-15R

Renseignements sur les produits