15 A, 250 V, Prise de courant, Lame verrouillable, Qualité industrielle
4585-CWP
15 A, 250 V, NEMA L6-15R, 2P, 3W, prise d’alimentation, lame verrouillable, Qualité industrielle, MALT, orifices de câblage standard câblés, bride en nylon - GRIS
Les dispositifs verrouillables de Leviton, leaders du secteur, tels que notre gamme Black & White de fiches et connecteurs de qualité industrielle et notre gamme V-0-Max de prises encastrées de qualité industrielle, offrent un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et d’autres caractéristiques qui sont appuyées par une garantie à vie.