Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologué aux normes IEC

460MI9WLEVAC

60 A, 240 V 3-Phase, 3 P, 4 W, IEC 60309-1 et 60309-2 avec interverrouillage mécanique à broches et à manchons et contact auxiliaire installé en usine, qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche, sans fusibles - Bleu

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :
  • La conception du couvercle à charnières inférieure rend l’installation et
Code UPC : 078477380680
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit