Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

PROCHAINEMENT – Fiche à broche et à manchon CEI série LEV avec technologie Inform™

460P7WLEVPI

60 A, 480 V 3-Phase, 3 P, 4 W, Fiche à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et IEC 60309-2 avec technologie Power Indication Inform, qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Rouge

Informᴹᶜ est la plateforme technologique de Leviton qui permet aux produits Leviton conventionnels de fournir des renseignements en temps réel, visant à améliorer la sécurité opérationnelle, l’efficacité et la productivité.

Code UPC : 078477287309
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit