15 A, 125 V, prise double encastrée
4702-IIR
15 Amp-125 V, 2-Pole, 3-Wire, prise double encastrée avec 2 alimentations à chaud et 1 retour neutre, mise à la terre autonome, À câblage arrière et latéral - NOIR
Les dispositifs de câblage de verrouillage de qualité industrielle Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton combine les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour produire une vaste sélection de dispositifs verrouillables d’une flexibilité et d’une fiabilité inégalées...