Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, prise double encastrée

4703-IIR

15 Amp-125 V, 2-Pole, 3-Wire, prise double encastrée avec alimentation divisée : 2 alimentations à chaud et 2 retours au neutre, mise à la terre autonome, À câblage arrière et latéral - NOIR

Les dispositifs de câblage de verrouillage de qualité industrielle Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton combine les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour produire une vaste sélection de dispositifs verrouillables d’une flexibilité inégalée...

Code UPC : 078477943786
Pays d’origine : Mexique
NEMA L5-15R

Renseignements sur les produits