Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Logement Structured Media de 61 cm, métal, blanc, doit être commandé en multiples de 3

47605-28G

Les logements Structured Media de 61 cm terminent les fils de sortie des prises murales et fournissent un point de distribution pour le câblage voix, données et vidéo dans une résidence ou une unité à logements multiples. Ces logements sont idéaux pour les nouvelles installations ou les réfections. Ils peuvent être montés en saillie ou encastrés en les installant entre des montants muraux (sur des centres de 40 cm), à l’aide des vis à bois fournies pour une apparence propre et professionnelle. 

Code UPC : 078477350621
Pays d’origine : Mexique