Trousse J-Box (une prise double grise)
47605-ACN
Leviton offre des modules d’alimentation c.a. fiables à protection contre les surtensions et des trousses J-Box. Le module d’alimentation c.a. et les trousses de boîte de dérivation fonctionnent avec les centres Structured Media séries 140, 280 et 420 . Choisissez entre un dispositif avec protection contre les surtensions et un dispositif sans protection contre les surtensions. Les options de protection contre les surtensions fournissent un filtrage EMI/RFI conforme aux normes UL 1449 . Les modules d’alimentation c.a. sont dotés de deux prises doubles 15-Amp et la trousse de boîte de dérivation d’une prise double 15-Amp .