Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de réseautique résidentiel de base Plus (BNP)

47606-BNP

Le panneau de réseautique résidentiel de base Plus de Leviton combine une carte d’extension de connexion téléphonique, une carte voix et données de catégorie 5e et un répartiteur vidéo de 6-way 2 GHz dans un support en plastique dédié pour le téléphone, la distribution vidéo et la mise en réseau résidentielle essentiels. Gère jusqu’à quatre lignes téléphoniques via sept connexions téléphoniques Conception adaptée aux téléphones, aux télécopieurs et aux modems. Le panneau est également doté de six connexions pour la voix et les données.

Code UPC : 078477134153
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes