Panneau téléphonique et vidéo de base
47606-BTV
Le panneau téléphonique et vidéo de base de Leviton combine une carte téléphonique shuntée 1x9 et un répartiteur vidéo 6-way 2 GHz dans un support en plastique dédié pour la distribution téléphonique et vidéo essentielle. Il gère jusqu’à quatre lignes téléphoniques par le biais de neuf connexions téléphoniques, ce qui en fait un tableau idéal pour les téléphones, télécopieurs et modems. Le panneau est doté d’une sortie vidéo pouvant accepter jusqu’à six connexions vidéo.