28" Structured Media Extender Bracket
47612-28B
Leviton Extender Brackets provide an additional two inches of depth and enhanced ventilation within Leviton 28" and 42" Structured Media enclosures. Les supports d’amplificateur, qui sont fixés entre le logement et le couvercle, forment un cadre assemblé à partir de quatre rails en tôle 2-inch-deep avec des persiennes de chaque côté. La plus grande profondeur permet une meilleure gestion du câblage et pour les modules plus grands, tels que les amplificateurs audio, à installer dans le logement du CMS.