Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Module de répartiteur vidéo passif1x8 (2.05 GHz)

47690-8C2

Utilisez les répartiteurs vidéo passifs 6- et 8-way 2GHz et les modules de répartiteur vidéo passifs pour répartir les signaux de câble numérique, de câblodiffusion et hors air vers six ou huit téléviseurs dans une maison ou un bureau. Les modules de répartiteur vidéo sont conçus pour une installation facile dans n’importe quel logement Structured Media de Leviton de 14, 28ou 42po. Les répartiteurs vidéo s’installent facilement dans les logements pour immeubles de logements de Leviton ou peuvent être utilisés pour toute application dans laquelle un répartiteur vidéo passif est nécessaire. Ces unités sont dotées d’un boîtier moulé sous pression...

Code UPC : 078477058480
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes