Répartiteur vidéo passif 1 x 6 (6-Way) 2GHz
47690-G6
Utilisez les répartiteurs vidéo passifs 6- et 8-way 2GHz et les modules de répartiteur vidéo passifs pour répartir le câble numérique, la télévision par câble de qualité et les signaux hors air vers 4, 6 ou 8 téléviseurs dans une maison ou un bureau. Les modules de répartiteur vidéo sont conçus pour une installation facile dans n’importe quel logement Structured Media de Leviton de 14, 28ou 42po. Les répartiteurs vidéo s’installent facilement dans les logements pour immeubles de logements de Leviton ou peuvent être utilisés pour toute application dans laquelle un répartiteur vidéo passif est nécessaire.