Répartiteur vidéo passif 1 x 8 (8 voies) 2 GHz
47690-G8
Utilisez des répartiteurs vidéo passifs à 6 et 8 voies de 2 GHz et des modules de répartiteur vidéo passifs pour répartir les câbles numériques, les câblodiffusions de qualité et les signaux hors air vers six ou huit téléviseurs dans une maison ou un bureau. Les modules de répartiteurs vidéo sont conçus pour une installation facile dans n’importe quel logement Structured Media de 38,6 cm ou 107 cm de Leviton. Les répartiteurs vidéo s’installent facilement dans les logements pour immeubles de logements de Leviton ou peuvent être utilisés pour toute application dans laquelle un répartiteur vidéo passif est nécessaire.