Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 277 V, prise verrouillable à socle, Qualité industrielle

4785-C

15 A, 277 V, NEMA L7-15R, 2P, 3W, prise à socle verrouillable, Qualité industrielle, MALT - BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477795842
Pays d’origine : Mexique
NEMA L7-15R

Renseignements sur les produits