Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, Prise de courant à logement double à lame droite, Qualité industrielle

4795-2R
Prise de courant à logement double, lame droite et verrouillable, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral; 2 retours de neutre actif 2 , NEMA 5-15R_L5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Noir

Les dispositifs de câblage de verrouillage de qualité industrielle Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton combine les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures ...

Code UPC : 078477943816
Pays d’origine : Mexique
NEMA L5-15R/5-15R

Renseignements sur les produits