Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Recloseable Storage Ring, Inside Plant (11.55" diameter)

48900-IFR

Des anneaux de rangement refermables sont utilisés sur les boucles de service de câblage de cuivre et de fibre optique. Le grand anneau 24-inch est conçu pour le câblage optique et cuivre de l’usine extérieure dans l’installation d’entrée. Le plus petit anneau 12-inch est conçu pour le câblage optique et en cuivre à l’intérieur de l’usine dans le répartiteur intermédiaire, le répartiteur principal et l’armoire de télécommunications. Les boucles sur la surface de l’anneau sont disposées de manière à permettre la conformité aux exigences de rayon de courbure du cuivre et de la fibre, et à prévenir...

Code UPC : 078477040072
Pays d'origine : Canada