Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Trousse de support intramural QUICKPORT™, comprend un support et un support de montage pour plaque murale à dispositif unique

49223-BAK

Le support intramural QUICKPORT permet de créer une liaison permanente testable pour le câblage qui se termine dans le mur sans l’utilisation d’une plaque murale traditionnelle. Il est idéal pour les dispositifs Ethernet montés sur des boîtiers électriques/basse tension ou directement sur le mur, comme les points d'accès sans fil (PASF), les caméras ou les horloges. Le support assure une surface de montage stable au connecteur, encastré derrière le mur. Il permet une conception de câblage conforme à la norme ANSI/TIA-568-C . Connecteur de dispositif...

Code UPC : 078477704318
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits