Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Support encastrable au plafond QUICKPORT™

49223-CB0

Le support de plafond QUICKPORT permet de créer une liaison permanente testable pour le câblage qui se termine au-dessus d’un plafond suspendu. Le support est idéal pour les dispositifs Ethernet montés sur les dalles de plafond ou au-dessus, comme les points d'accès sans fil (PASF) et les caméras. Le support en métal est vendu avec une pince multifonctions préinstallée qui se fixe sur un fil d’embranchement / une baguette standard, ou en supports individuels permettant une polyvalence d'installation. Installation en saillie QUICKPORT 1-port et 2-port de Leviton...

Code UPC : 078477704349
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits