Panneau QUICKPORT™ VERTIGO™ Zero-U, 12-Port, Noir. Panneau seulement, vide.
49280-QP0
Les tableaux de connexion VertiGO Zero-U offrent la compatibilité des plaques d’adaptation QUICKPORT et OPT-X, permettant une large gamme de connectivité cuivre et fibre optique dans une seule unité. Le modèle QUICKPORT prend en charge jusqu’à 12 ports par panneau. Le modèle OPT-X prend en charge jusqu’à (2) plaques d’adaptation OPT-X par panneau. Les deux versions acceptent les connecteurs en cuivre et optiques. Leur souplesse d'installation permet de les utiliser dans une variété d'applications en armoires.
<...Couleur : Noir