Vertical Front Only Cable Management, 5" Channel x 40" long, Black Snap-On Cover
4940L-VFO
Le système de gestion de câblage Versi-Duct comprend des conduits avec fente qui permettent d’acheminer les câbles. Le système s’installe sur un bâti d’équipement standard. Deux conduits verticaux de type 40-inch ou un conduit de type 80-inch (composé de deux conduits de type 40-inch ) s'étendent sur toute la longueur d'un bâti d'équipement standard de 1,8 m. Les conduits à fentes horizontaux et verticaux sont livrés avec des couvercles dissimulant les câbles et un ensemble d’accessoires.