Tableau de connexion QUICKPORT™ PTNB à chargement frontal, avec numérotation verticale, 48 ports, 2RU, Noir
49455-48B
Les tableaux de connexion QUICKPORT PTNB à chargement frontal sont compatibles avec tous les connecteurs QUICKPORT pour maximiser la polyvalence avec une variété d’applications multimédias et permettre des mises à niveau faciles. Le panneau s’adapte à tous les bâtis et armoires de 48 cm conformes aux normes de l’industrie et prend en charge le chargement des prises à partir de l’avant ou de l’arrière du panneau. Idéal lorsque l'accès au panneau arrière est limité.
Couleur : Noir