Trousse d'outils FAST-CURE™
49800-FTK
La trousse d'outils FASTCURE de Leviton est conçue pour être utilisée avec n'importe quel connecteur FASTCURE monomode ou multimode : SC, ST, FC ou Simplex LC. La trousse est livrée dans son propre boîtier compact et léger, avec une lunette d’inspection, un tampon de polissage, un luminaire de polissage standard 2.5mm et LC 1.25mm , un adaptateur de lunette LC, un outil de sertissage pour fibre optique, des lunettes de sécurité, des ciseaux, un dénudeur de gaine et un fil musical. La trousse durcisseur/primaire est vendue séparément.