Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur pré-poli FASTCAM™, ST (Aqua), 50/125 μm L.O. multimode

49991-LST

Les connecteursFASTCAM sont des connecteurs pré-polis et installables sur site qui éliminent le besoin de polissage manuel, de collage ou d'époxy sur le terrain. Les connecteursFASTCAM sont disponibles en configurations LC, SC ou ST, monomode ou multimode (standard 50/125 μm, 62,5/125 μm et laser optimisé 50/125 μm) terminés sur une fibre tamponnée de 250 ou 900 μm et/ou gainée de 2 ou 3 mm. fibre. Les connecteurs LC, SC et ST permettent de vérifier la continuité optique au moyen du localisateur visuel de défaillances (VFL). Connecteurs FASTCAM

Code UPC : 078477296295
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit