Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur pré-poli FASTCAM™, LC (beige), OM1 (multimode62.5/125µm )

49991-MLC

Les connecteurs FASTCAM sont des connecteurs prépolis installables sur le terrain qui éliminent le besoin de polissage à la main, de métallisation ou d’époxy sur le terrain. Les connecteurs FASTCAM sont disponibles en configurations LC, SC ou ST, monomode ou multimode (standard 50/125μm, 62.5/125μmet optimisé pour le laser 50/125μm) terminées sur fibre isolée 250 ou 900μm et/ou fibre gainée 2 ou 3mm . Les connecteurs LC et SC permettent de vérifier la continuité optique à l’aide du localisateur de défaillances visuel (VFL). Les connecteurs FASTCAM sont ...

Code UPC : 078477353622
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes