Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur d’épissure soudée FASTSPLICE™, LC, multimode, OM3/4, turquoise, 900 μm, paquet de 12

499LC-AQ9

Les connecteurs d’épissure soudée FASTSPLICE de Leviton offrent un rendement optique et environnemental sans compromis dans les types de connecteurs LC, SC et ST installables sur le terrain. Ils prennent en charge les exigences de construction et de maintenance rapides des applications actuelles des entreprises et des centres informatiques, en utilisant des épissures à fusion facilement disponibles. Utilisés en combinaison avec des câbles préconnectorisés à extrémité unique, les connecteurs à épissure par fusion installables sur le terrain offrent à l’entrepreneur la possibilité d’installer le connecteur

Code UPC : 078477649541
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Terminaison des connecteurs FASTSPLICE™ à épissure de 900 μm
Bases de l’épissure soudée pour la terminaison des connecteurs FASTSPLICE™
Épissures compatibles pour la terminaison de connecteurs de raccordement FASTSPLICE™
Trousse d’outils FASTSPLICE™ de Leviton