Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, montage sur rail DIN, tension universelle, triphasé trifilaire/quadrifilaire, 20A-5000A, (3) transformateurs de courant Rogowski de 48 cm, trousse de compteur électrique

4DUBM-18R

Compteur divisionnaire Din-Rail série 4100, tension universelle bidirectionnelle triphasée 3W4 W, BACnet MS/TP, Trousse de compteurs divisionnaires (CT inclus), (3) transformateurs de courant (CT) Rogowski de 48 cm

Les ensembles de compteurs divisionnaires RTU et BACnet MS/TP bidirectionnels VerifEye™ série 4100 sont dotés d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les trousses de compteurs de la série 4100 mesurent l’alimentation importée du réseau électrique et l’alimentation exportée des sources d’énergie renouvelable...
Code UPC : 078477765319
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit