Compteur divisionnaire, montage sur rail DIN, tension universelle, triphasé trifilaire/quadrifilaire, 100A, (3) transformateurs de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique
4DUBM-1B
Din-Rail, compteur divisionnaire série 4100, tension universelle, bidirectionnel, triphasé 3W4 W, BACnet MS/TP, trousse de compteur divisionnaire (TC compris), 3 transformateurs de courant à noyau divisé (TC) de 100A
Les ensembles de compteurs divisionnaires RTU et BACnet MS/TP bidirectionnels VerifEye™ série 4100 sont dotés d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les trousses de compteurs de la série 4100 mesurent l’énergie importée du réseau électrique et l’énergie exportée de l’énergie renouvelable