Compteur divisionnaire, Montage sur rail DIN, Tension universelle, 3 phase 3 fils/4 fils, 200A, Transformateurs de courant à noyau à pince (3), Trousse de compteur électrique
4DUBM-2B
Compteur divisionnaire Din-Rail série 4100 , tension universelle bidirectionnelle 3-phase 3W/4W Ensemble de compteurs divisionnaires BACnet MS/TP (TC inclus), Transformateurs de courant à noyau divisé (TC) 3 200A
Les trousses de compteurs divisionnaires RTU et BACnet MS/TP bidirectionnels VerifEye™ série 4100 sont dotées d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les trousses de compteurs de la série 4100 mesurent l’énergie importée du réseau de distribution et l’énergie exportée des sources d’énergie renouvelable ...