Compteur divisionnaire, montage sur rail DIN, tension universelle, triphasé trifilaire/quadrifilaire, 20A-5000A, (3) transformateurs de courant Rogowski de 48 cm, trousse de compteur électrique
4DUMR-18R
Din-Rail, compteur divisionnaire série 4100, Trousse de compteur divisionnaire Modbus triphasé bidirectionnel à tension universelle de 3W4 W (CT inclus), Transformateurs de courant Rogowski (CT) de 48 cm
Les ensembles de compteurs divisionnaires RTU et BACnet MS/TP bidirectionnels VerifEye™ série 4100 sont dotés d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les trousses de compteurs de la série 4100 mesurent l’énergie importée du réseau électrique et l’énergie exportée des sources d’énergie renouvelable comme le solaire...