Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, montage sur rail DIN, tension universelle, 3 phase 3 fils/4 fils, maximum 100A, (3) transformateurs de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique

4DUMR-1M

Din-Rail, compteur divisionnaire série 4100 , Trousse de compteur divisionnaire Modbus bidirectionnel à tension universelle 3-phase 3W/4W (TC inclus), Transformateurs de courant à noyau divisé (TC) 3 100A

Les sous-compteurs VerifEye™ série 4100 , les ensembles de compteurs RTU ModBus bidirectionnels et BACnet MS/TP sont dotés d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les trousses de compteurs de la série 4100 mesurent l’énergie importée du réseau de distribution et l’énergie exportée de la source d’énergie renouvelable...
Code UPC : 078477765098
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes