Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Submeter, DIN rail mount, Universal Voltage, 3 Phase 3 Wire/4 Wire, 20A-5000A, (3) 24 Inch Rogowski Current Transformers, Electric Meter Kit

4DUMR-24R

Din-Rail, compteur divisionnaire série 4100 , Trousse de compteur divisionnaire Modbus bidirectionnel à tension universelle 3-phase 3W/4W (CT inclus), Transformateurs de courant (CT) Rogowski de 24po (3)

Les trousses de compteurs divisionnaires RTU et BACnet MS/TP bidirectionnels VerifEye™ série 4100 sont dotées d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les trousses de compteurs de la série 4100 mesurent l’énergie importée du réseau électrique et l’énergie exportée à partir de sources d’énergie renouvelable comme s...
Code UPC : 078477765180
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes