Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, montage sur rail DIN, tension universelle, 3 phase 3 fils/4 fils, maximum 200A, (3) transformateurs de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique

4DUMR-2M

Din-Rail, compteur divisionnaire série 4100 , Trousse de compteur divisionnaire Modbus bidirectionnel à tension universelle 3-phase 3W/4W (TC inclus), Transformateurs de courant à noyau divisé (TC) 3 200A

Les trousses de compteurs divisionnaires RTU et BACnet MS/TP bidirectionnels VerifEye™ série 4100 sont dotées d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les trousses de compteurs de la série 4100 mesurent l’énergie importée du réseau électrique et l’énergie exportée des sources d’énergie renouvelable comme ...
Code UPC : 078477765104
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes