Compteur divisionnaire, montage sur rail DIN, tension universelle, triphasé trifilaire/quadrifilaire, maximum 800A (3) transformateurs de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique
4DUMR-8M
Din-Rail, compteur divisionnaire série 4100, Trousse de compteur divisionnaire Modbus triphasé bidirectionnel à tension universelle de 3W4 W (CT inclus), 3 transformateurs de courant à noyau divisé (CT) de 800A
Les ensembles de compteurs divisionnaires RTU et BACnet MS/TP bidirectionnels VerifEye™ série 4100 sont dotés d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les trousses de compteurs de la série 4100 mesurent l’énergie importée du réseau de distribution et l’énergie exportée des sources d’énergie renouvelable li