Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, montage sur rail DIN, tension universelle, 3 phase 3 fils/4 fils, maximum 200A, (3) transformateurs de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique

4KUMR-2M

Compteur divisionnaire intérieur série 4000 , trousse de compteurs divisionnaires Modbus à tension universelle 3-phase 3W/4W (TC inclus). Montage sur rail DIN - PAS D'ENCEINTE. 3 200A Transformateurs de courant (TC) à noyau à pince

Les ensembles de compteurs divisionnaires industriels VerifEye™ série 4000 ModBus sont des compteurs électriques kWh de qualité commerciale (ANSI C12.20 de classe 0.2 %). Le dispositif combine des performances exceptionnelles et une installation facile pour une solution de contrôle de l'énergie rentable. Le ModBus industriel VerifEye série 4000 Met...
Code UPC : 078477701836
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes