Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Submeter, DIN rail mount, Universal Voltage, 3 Phase 3 Wire/4 Wire, 50A-5000A, (3) 24 Inch Rogowski Current Transformers, Electric Meter Kit

4KUMR-R24

Compteur divisionnaire intérieur série 4000 , trousse de compteurs divisionnaires Modbus à tension universelle 3-phase 3W/4W (TC inclus). Montage sur rail DIN - PAS DE LOGEMENT. (3) 24" Rogowski Coil Current Transformers (CT)

Les trousses de compteurs divisionnaires industriels ModBus VerifEye de la série 4000 sont des compteurs divisionnaires électriques kWh de qualité commerciale (ANSI C12.20 de classe 0.2 %). Le dispositif combine des performances exceptionnelles et une installation facile pour une solution de contrôle de l'énergie rentable. Le module industriel VerifEye série 4000 ...
Code UPC : 078477701904
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes