Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, Extérieur, Tension universelle, 3 phase 3 fils/4 fils, 400A, Transformateurs de courant à noyau à pince 3 , Trousse de compteur électrique

4OUMR-4M

Sous-compteur extérieur série 4000 , Trousse de compteurs divisionnaires Modbus 3-phase à tension universelle 3W/4W (TC inclus), Transformateurs de courant à noyau à pince (TC) 3 400A , Logement NEMA 4X

Les ensembles de compteurs divisionnaires industriels VerifEye™ série 4000 ModBus sont des compteurs électriques kWh de qualité commerciale (ANSI C12.20 de classe 0.5 %). Le dispositif combine des performances exceptionnelles et une installation facile pour une solution de contrôle de l'énergie rentable. Les trousses de compteurs industriels ModBus VerifEye série 4000 sont...
Code UPC : 078477702345
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes