Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple de15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

5029-W
Prise de courant simple, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 15 A, 250 V, câblage latéral, NEMA 6-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le choix de l’entrepreneur électricien pour...

Couleur: blanc

Code UPC : 068679123345
Pays d’origine : Mexique
NEMA 6-15R

Renseignements sur les produits