Prise simple de20 A, qualité commerciale, double tension
5032
Prise de courant simple, qualité commerciale spécifiée, tension double, face lisse, 20 A, 125/250 V, câblage latéral, NEMA 10-20R, 3-Pole, 3-Wire, sans mise à la terre - Brun
La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le ...
Couleur : Brun